Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

014771
Modellcode: D200-CI43-NA

Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse Kappe, durchsichtig rauchgrau, HxBxT=250x375x100mm, NA-Modell

Listenpreis EUR95.33

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Ci-Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
014771
Produkt Länge/Tiefe
140 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.895 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080147718
Modellcode
D200-CI43-NA

Additional information

Funktionen
Leergehäuse
RAL-Nummer
0
Besondere Merkmale
Plombierbare Deckelverschlüsse
Geeignet für
Außenaufstellung
Benutzt mit
U-CI43…
Leergehäuse
Gehäusedeckel für Nordamerika
xEnergy Safety Ci

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gehäuse-Deckel NA
Farbe
Sonstiges
Typ
  • Leergehäuse
  • Gehäusedeckel für Nordamerika
  • xEnergy Safety Ci

Design verification as per IEC/EN 61439
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
Entspricht der Produktnorm.
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
850 °C, Produktnorm erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Nicht relevant für Innenraumaufstellung.
10.2.5 Heben
10 kg pro Gehäuse mit Traggerüst und Hebegerät; montiert und gesichert gemäß aktuell geltender Montageanweisung.
10.2.6 Schlagprüfung
IK10
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
IP65, mit Unterteil
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Schutzklasse 2, deshalb unzutreffend.
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
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Stoßspannungsfestigkeit
8 kV
10.9.4 Prüfung von Umhüllungen aus Isolierstoff
Entspricht der Produktnorm.

Technical data - mechanical

Abdeckung/Tür Typ
durchsichtig, rauchgrau
Material
Kunststoff
Einbautiefe
200 mm
Oberflächenausführung
Unbehandelt
Gerätetyp
Baukastensystem
Schutzart
IP65

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
16 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Mittelgeh. (IEC 60890)
32 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
17 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:20°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
16 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Einzelgeh. (IEC60890)
34 W
Verlustleist. Umgeb. 35°C delta-T:35°C Obers. wandmont. Anfangsgeh. (IEC60890)
33 W

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.