Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

015531
HK-K3X185

Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Umbausatz für K3x185/ für Hilfsleiter 2,5 mm�

Listenpreis EUR22.74

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
015531
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.14 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080155317
Modellcode
HK-K3X185

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • M4 Schraube mit Druckplatte
  • Anschlussquerschnitt: 0,5 bis 2,5 mm²
Benutzt mit
Für einen Hilfsleiter
K3X185/…

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlussklemmen-Zubehör
Sonstiges
Umbausätze für Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Zubehör
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.