Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

015661
Modellcode: TM-5-8237/EZ

Eaton Moeller series TM Stufenschalter, 10 A, Zentraleinbau, 5 Kontakteinheit(en), Kontakte: 10, rastend, 1-10, Design: 8237

Listenpreis EUR97.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series TM Stufenschalter
Katalognummer
015661
Produkt Länge/Tiefe
122 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.077 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 94
UL File No.: E36332
Certified by UL for use in Canada
CSA
IEC/EN 60947-3
UL Category Control No.: NLRV
UL 508
UL report applies to both US and Canada
VDE 0660
IEC/EN 60947
CE
UL
CSA-C22.2 No. 14-05
EAN
4015080156611
Modellcode
TM-5-8237/EZ

Features & Functions

Ausstattung:
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
Beschriftung
1-10
Polzahl
1-polig

General information

Schutzart
IP65
Schutzart (Vorderseite)
IP65
NEMA 12
Lebensdauer, mechanisch
1.000.000 Schaltspiele
Montageart
Zentraleinbau
Einbaulage
beliebig
Anzahl Baueinheiten
5
Schalthäufigkeit
1200 Schaltvorgänge/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Steuerschalter
Produktkategorie
Steuerschalter
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
4000 V AC
Geeignet für
Frontbefestigung
Schaltwinkel
30 °
Typ
Stufenschalter

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x 1,0 mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
2 x 1,0 mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (feindrähtig)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Anschlussquerschnitte (eindrähtig/feindrähtig mit Aderendhülse AWG)
14
Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig)
1 x 1,5 mm²
2 x 1,5 mm²
Schrauben-Größe
M 2,5, Anschlussschraube
Anzugsdrehmoment
3,5 lb-in, Schraubklemmen
0.4 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
10 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
3 kW
Bemessungsdauerstrom (Iu)
10 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Short-circuit rating

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
10 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Switching capacity

Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, Bemessungsdauerstrom max. (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung)
10 A, IU, (UL/CSA)
Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus)
A300 (UL/CSA)

Motor rating

Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig
0.33 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 115/120V, 60Hz, 3-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig
0.75 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig
1 HP
Zugeordnete Motorleistung bei 277V, 60Hz, 1-phasig
0.75 HP

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Kontakte
10

Actuator

Betätigerfunktion
Rastend
Ohne 0-Stellung
Betätigertyp
Wählschalter
Stufenanzahl
10 (30°)
Anzahl der Schaltstellungen
10

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.15 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
10 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
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
UV-Beständigkeit nur in Verbindung mit Schutzdach.