Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

017914
SWRL50-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Seitenwand, für Kabelbox, H=500mm

Listenpreis EUR58.20

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Kabelraum Zubehör
Katalognummer
017914
Produkt Länge/Tiefe
10 mm
Produkthöhe
500 mm
Produktbreite
300 mm
Produktgewicht
0.72 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080179146
Modellcode
SWRL50-ID

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Abdeckung an Außenseiten
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
links und rechts anbaubar
Geeignet für
Außenaufstellung
Sockelhöhen 750 mm – 250 mm
Benutzt mit
Zubehör
CI-Isolierstoffgehäuse
Verteilerbau

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelraumverkleidung
Seitenwände
Farbe
Grau
Ausführung
Sockel Seitenset
Typ
  • Zubehör
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.