Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

020280

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Komponentenabdeckung, in CI43

Listenpreis EUR75.41

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse Zubehör
Katalognummer
020280
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
250 mm
Produktgewicht
0.326 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080202806
Modellcode
GA-1-I43-G

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Stets auch Befestigungs-Satz AH-GA bestellen
Benutzt mit
CI43…
Reitersicherungsunterteil RS…3-50
Sicherungslasttrennschalter GSTA1, mit A-GSTA1 Adapterplatte
xEnergy Safety Ci
Modulares Sammelschienensystem
Vorbereitetes Gehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Berührungsschutzabdeckungen
Farbe
Grau
Ausführung
Sonstige
Typ
  • Modulares Sammelschienensystem
  • Vorbereitetes Gehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Material
Plastik
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.