Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

022031
Modellcode: KT16

Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Kabeltüllen, PG16, IP65

Listenpreis EUR1.49

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Zubehör Kabeltülle PG
Katalognummer
022031
Produkt Länge/Tiefe
15 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
25 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080220312
Modellcode
KT16

Additional information

Merkmale
Gasdicht
Wasserfest
Benutzt mit
NYM/NYY 4-Kern, 1,5 mm² - 10 mm²
für Wandstärke 2 - 8 mm

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Farbe
Grau
Ausführung
Geschlossen
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technical data - mechanical

Bohrungsdurchmesser
23.5 mm
Leitungseinführungstyp
PG 16
rund
Schutzart
IP65
Für Kabelaußendurchmesser - max.
17 mm
Für Kabelaußendurchmesser - min.
7 mm
Für Wandstärke - max.
8 mm
Für Wandstärke - min.
2 mm
Material
Cadmium- und bleifrei
Weich-PVC
Plastik
Materialqualität
Polyvinylchlorid (PVC)
Anzahl der Kabel - max.
1
Anzahl der Kabel - min.
1
Öffnungsdurchmesser
23.5 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - max.
17 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - min.
7 mm
Oberflächenausführung
Ähnlich RAL 7035
Oberflächenschutz
Sonstiges
Gewindegröße
0
Gewindegröße (PG)
16
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Betriebstemperatur - min.
-5 °C

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.