Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

022650
Modellcode: D-K150

Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Umbausatz für K150/ von flach/rund => rund/rund

Listenpreis EUR17.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
022650
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.094 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080226505
Modellcode
D-K150

Delivery program

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Umbausätze für Anschlussklemmen 160 – 1000 A
Sonstiges
Anschlussklemmen-Zubehör
Zubehör

Technical Data - Electrical

Bemessungsdauerstrom (Iu)
250 A

Additional information

Funktionen
Zubehör
Geeignet für
zum Umbau von Bandanschluss in Kabelanschluss
Benutzt mit
Für einen Leiter
K150/…

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.