Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

022700
S33-1/FORMP

Eaton Vertriebsteile Sicherungsunterteil, 63A, 690 V, DIII/E33, Passeinsatz, FORMP

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Schaltschrankzubehör
Katalognummer
022700
Produkt Länge/Tiefe
80 mm
Produkthöhe
79 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.15 kg
Einhaltung(en)
DIN 49327 (gauge ring system)
DIN 49524 (gauge ring system)
CEE 16 (fuse bases: S27(-1), S33(-1))
VDE 0636 (protective covers)
DIN 49326 (gauge ring system)
DIN 49510 (RS27 (33)-3/FORMP gauge screw system)
VDE 0636 (fuse bases: S27(-1), S33(-1))
RoHS conform
EAN
4015080227007
Modellcode
S33-1/FORMP

Produktspezifikationen

Benutzt mit
Sicherungssockel
Sicherungssockel 1-polig
Stromstärkewert
63 A
Polzahl
1-polig
Details Umgebungsbetriebstemperatur
-5 °C - 25 °C (40 °C, wenn Jahres- und 24-Stunden-Mittelwert ≦ 35 °C)
Nennspannung bei AC
  • 660 V AC
  • 690 V AC
  • Kontakte: 690 V AC
  • Relaiskontakte: 660 V AC bei AC-15
  • Relaiskontakte: 690 V AC bei AC-15
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) - max.
690 V
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
55 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Stromwärmeverlust je Kontakt bei Bemessungsdauerstrom Iu
7.5 W
Bemessungsdauerstrom (Iu)
63 A
Baugröße
DIII
Einbaulage
beliebig
Kriech- und Luftstrecken
VDE 0636 Part 31 (Standard)
Material
Kunststoff
Sicherungspatrone
DIII, E33
Montageart
Schraube
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
63 A
Betriebsspannung
690 V
Typ
  • Sicherungssockel
  • Sicherungssockel 1-polig
Besondere Merkmale
  • Für Passring (Passschraube:/FORMP)
  • Passringe/Passschrauben, Sicherungseinsätze und Sicherungskappen nicht im Lieferumfang enthalten
  • Belastbarkeit der Sicherungsgehäuse unter Berücksichtigung der Reduktionsfaktoren nach IEC/EN 60439 und VDE 0660 Teil 500 und Teil 504 sowie der Querschnitte des eingehenden Kabels.
  • Schraubmontage (Bohrungen für M4-Schrauben)
Ausführung
Passschraube
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2,5 mm² - 16 mm²
2.5 mm² bis 16 mm² an Rahmenklemme
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
1,5 mm² - 25 mm² mit Aderendhülse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.