Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Zwischenplatte, für die rechte Seite, H=250mm
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Kabelraum Zubehör
|
| Katalognummer |
025033
|
| Produkt Länge/Tiefe |
25 mm
|
| Produkthöhe |
320 mm
|
| Produktbreite |
162 mm
|
| Produktgewicht |
0.275 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080250333
|
| Modellcode |
ZPR25-ID
|
| Funktionen |
Abdeckung zwischen Sockeln verschiedener Höhe
|
| RAL-Nummer |
7035
|
| Geeignet für |
rechte Seite
Außenaufstellung Sockelhöhen von 750 mm – 500 mm oder 500 mm – 250 mm |
| Benutzt mit |
Zubehör
CI-Isolierstoffgehäuse Verteilerbau |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Kabelraumverkleidung
Zwischenplatten |
| Farbe |
Grau
|
| Ausführung |
Sockel Zwischenplatte
|
| Typ |
|
| Material |
Kunststoff
|
| Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe |
300 mm
|