Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

025422
L25LF-GN

Eaton Moeller® series RMQ16 Linse, Leuchtmelder, flach, grün

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Lens
Katalognummer
025422
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
21 mm
Produktbreite
21 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015080254225
Modellcode
L25LF-GN

Produktspezifikationen

Typ
Linsen für Leuchtmelder
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Kundenspezifische Beschriftung mit dem Labeleditor
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Einbaudurchmesser
16 mm
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Produktkategorie
Zubehör
Durchmesser
0 mm
Linsenfarbe
Grün
Design
Flach
Lins.form
Anschlagwinkel

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.