Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. NH-Sicherungsunterteile, 160A, 160A/500V, 100A/690V, NH00
| Produktname |
Eaton xEffect Zubehör Sicherungsgerät NH-Sicherungsunterteil
|
| Katalognummer |
026741
|
| Produkt Länge/Tiefe |
86 mm
|
| Produkthöhe |
135 mm
|
| Produktbreite |
104 mm
|
| Produktgewicht |
0.53 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| Zertifikat(e) |
VDE 0636-201
IEC/EN 60 269-2-1 |
| EAN |
4015080267416
|
| Modellcode |
GS00-160
|
| Benutzt mit |
Sicherungssockel
NH-Sicherungsunterteile |
| Stromstärkewert |
160 A
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Typ |
|
| Zulässige Verlustleistung (NH-SE) - max. |
12 W
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Verlustleistung bei Ith AC ohne NH-SE |
6.9 W
|
| Verlustleistung bei Ith DC ohne NH-SE |
4.6 W
|
| Energie-Einspeiserichtung |
beliebig
|
| Elektrischer Anschlusstyp des Hauptstromkreises |
Schraubanschluss
|
| Nennfrequenz der Kontakte |
40 Hz – 60 Hz
|
| Sicherungsstromwert bei 500 V - max. |
160 A
|
| Sicherungsstromwert bei 690 V - max. |
100 A
|
| Betriebshöhe ohne Derating - max. |
2000 mm
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Bemessungsstrom (gl/gG) - max. |
160 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
750 VAC
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
160 A
|
| Nennspannung bei AC |
Kontakte: 690 V AC
|
| Nennspannung bei DC |
440 VDC
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Anschlussart |
Schraubklemme
|
| Baugröße |
NH00
|
| Schutzart |
IP00
|
| Montageart |
Schraube
|
| Einbaulage |
Vertikal oder horizontal
|
| Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig) |
1.5 mm² bis 70 mm² (1x) an Rahmenklemme
|
| Anschlussquerschnitte (Kabel) |
9 mm x 0,8 mm (6x) an Rahmenklemme
|
| Bus-Befestigungsart |
Nein
|