Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

027044
ZAV-T0

Eaton Moeller® series ZAV Achsverlängerung

Listenpreis EUR3.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series ZAV Zubehör Achsverlängerung
Katalognummer
027044
Produkt Länge/Tiefe
35 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015080270447
Modellcode
ZAV-T0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Material
Plastik

Allgemeine Informationen

Schaftlänge
25 mm
Typ
Achsverlängerung

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.