Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

027399

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Komponentenabdeckung, Sicherungslasttrennschalter GSTA2, für CI44

Listenpreis EUR107.43

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse Zubehör
Katalognummer
027399
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
375 mm
Produktbreite
375 mm
Produktgewicht
0.511 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080273998
Modellcode
GA-2-I44

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Stets auch Befestigungs-Satz AH-GA bestellen
Benutzt mit
CI44…
Sicherungslasttrennschalter GSTA2, mit A-GSTA2 Adapterplatte
Modulares Sammelschienensystem
Vorbereitetes Gehäuse
xEnergy Safety Ci

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Berührungsschutzabdeckungen
Farbe
Grau
Ausführung
Sonstige
Typ
  • Modulares Sammelschienensystem
  • Vorbereitetes Gehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Material
Kunststoff
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.