Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

027406
Modellcode: ZPL25-ID

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Zwischenplatte, für die linke Seite, H=250mm

Listenpreis EUR18.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Kabelraum Zubehör
Katalognummer
027406
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
320 mm
Produktbreite
162 mm
Produktgewicht
0.224 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080274063
Modellcode
ZPL25-ID

Delivery program

Typ
  • Zubehör
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Verteilerbau
Ausführung
Sockel Zwischenplatte
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Zwischenplatten
Kabelraumverkleidung
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik
Geeignet für Gehäusebaulänge/-tiefe
300 mm

Additional information

Funktionen
Abdeckung zwischen Sockeln verschiedener Höhe
RAL-Nummer
7035
Geeignet für
linke Seite
Außenaufstellung
Sockelhöhen von 750 mm – 500 mm oder 500 mm – 250 mm
Benutzt mit
Zubehör
Verteilerbau
CI-Isolierstoffgehäuse

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.