Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

030742
Modellcode: ES16-GN

Eaton Moeller® series RMQ16 Einzelschlüssel, grün

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Individual key
Katalognummer
030742
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.004 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
Kataloghinweise
Standard-Schließmechanismus, schwarz, jede Farbe entspricht einem bestimmten Schließmechanismus
EAN
4015080307426
Modellcode
ES16-GN

Produktspezifikationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Ersatzteil
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Typ elektrisches Zubehör
Sonstiges
Art des mechanischen Zubehörs
Schlüssel
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Produktkategorie
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsanleitung

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.