Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

031513
K50X24/50

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Anschlussklemme

Listenpreis EUR57.89

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
Katalognummer
031513
Produkt Länge/Tiefe
55 mm
Produkthöhe
70 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.273 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080315131
Modellcode
K50X24/50

Zusätzliche Informationen

Geeignet für
Flachschiene
Bandleiteranschluss

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom
800 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
800 A

Technische daten - mechanisch

Sammelschienenstärke - max.
24 mm
Sammelschienenstärke - min.
12 mm
Schienenbreite - max.
50 mm
Schienenbreite - min.
50 mm
Leiterquerschnitt - max.
400 mm²
Breite der Klemme
69 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.