Eaton PS316 Ersatz-Batterie für Modularsteuerung PS416 Lithium-Batterie, 3,6 V, für PS316
| Produktname |
Eaton PS416 Zubehör Batterie
|
| Katalognummer |
031571
|
| Produkt Länge/Tiefe |
32 mm
|
| Produkthöhe |
7 mm
|
| Produktbreite |
7 mm
|
| Produktgewicht |
0.016 kg
|
| Einhaltung(en) |
CE
|
| EAN |
4015080315711
|
| Modellcode |
LT308.098
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
55 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
0 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|