Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

031789
BS84X24-P3

Eaton Moeller® series Einlegeschild, blank

Listenpreis EUR2.14

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Einlegeschild
Katalognummer
031789
Produkt Länge/Tiefe
84 mm
Produkthöhe
1 mm
Produktbreite
24 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015080317890
Modellcode
BS84X24-P3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Beschriftung
unbeschriftet (gravierbar)

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gerätekennzeichnungssystem
Produktkategorie
Einlegeschilder
Typ
Frontplatten
Benutzt mit
T5, T5B, P3

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.