Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

032350
Modellcode: CU-BAND4X16X0,8-BU

Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse Kupferband, verzinnt, 200A, 4x16x0,8mm, blau

Listenpreis EUR49.4

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Lamelliertes Kupferband Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
032350
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
1.165 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080323501
Modellcode
CU-BAND4X16X0,8-BU

Additional information

Merkmale
Lamelliert

Delivery program

Stromstärke
200 A

Technical Data - Mechanical

Sammlschienendicke
6.2 mm
Lamellenstärke
0.8 mm
Anzahl der Sicherungsunterteile (Messerkontakte)
4

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.