Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

032359
Modellcode: +CI-PKZ0

Eaton Moeller® series Montageblech-Schirm, für PKZ0, IP40_x

Listenpreis EUR20.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® Series Zubehör Isolierstoffgehäuse
Katalognummer
032359
Produkt Länge/Tiefe
98 mm
Produkthöhe
160 mm
Produktbreite
80 mm
Produktgewicht
0.24 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015080323594
Modellcode
+CI-PKZ0

Features & Functions

Gehäusematerial
Plastik

General information

Schutzart
IP40
NEMA sonstige
Ausführung
Aufputzmontage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.