Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

032703
Modellcode: CU20X5-2500

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Kupferschiene, 20x5x2500mm, verzinnt

Listenpreis EUR98

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Kupfer-Sammelschiene flach
Katalognummer
032703
Produkt Länge/Tiefe
5 mm
Produkthöhe
20 mm
Produktbreite
2500 mm
Produktgewicht
2.24 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080327035
Modellcode
CU20X5-2500

Delivery program

Typ
  • 60-mm-System
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör
  • System für Flachschienen
Ausführung
flach
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferflachschienen
Nennstrom
250 A

Technical Data - Electrical

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
250 As

Technical Data - Mechanical

Gerätetyp
Baukastensystem
Oberflächenausführung
verzinnt
Oberflächenschutz
verzinnt
Material
Kupfer, verzinnt

Additional information

Funktionen
System für Flachschienen
Vorbereitetes Gehäuse
Flachschiene
Besondere Merkmale
Cu-Flachschienen

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.