Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

036180
CI-COM

Eaton Moeller® series CI Isolierstoffgehäuse, HxBxT=165x110x128

Listenpreis EUR58.20

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series CI-K Isoliertes Gehäuse
Katalognummer
036180
Produkt Länge/Tiefe
128 mm
Produkthöhe
165 mm
Produktbreite
110 mm
Produktgewicht
0.464 kg
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015080361800
Modellcode
CI-COM

Merkmale und funktionen

Gehäusematerial
Plastik
Ausstattung:
Transparenter Deckel

Allgemeine Informationen

Schutzart
IP55
NEMA sonstige
Ausführung
Aufputzmontage

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.