Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

036322
Modellcode: MCSN11FORMCDN

Eaton Moeller® series MCS Druckwächter, 3p, 160psi

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MCS Druckwächter
Katalognummer
036322
Produkt Länge/Tiefe
96 mm
Produkthöhe
111 mm
Produktbreite
60 mm
Produktgewicht
0.467 kg
Einhaltung(en)
CE
Kataloghinweise
Verwendungshinweis: Dieses Produkt entspricht der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EG und der EMV-Richtlinie 2014/30/EG und erfüllt die Anforderungen nach EN 60947-5-1. Dieses Produkt erfüllt nicht die Standardanforderungen für Bahnanwendungen. Entsprechend, der Benutzer muss es separat für die vorliegende spezifische Anwendung überprüfen.
EAN
4015080363224
Modellcode
MCSN11FORMCDN

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss
Polzahl
3-polig

General information

Betätiger-Durchmesser
0 mm
Berstdruck
90 bar
Anschlusstechnik
Innengewinde gaszylindrisch (BSPP)
Schutzart
IP65
NEMA sonsitge
Betriebsdruck - max.
15000 hPa
Produktkategorie
Druckwächter
Geeignet als
Schutz
2-Punktregler
Prüfdruck
32 bar

Ambient conditions, mechanical

Einbaulage
Vertikal und 90° in allen Richtungen

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umweltbedingungen
Konform zu 2014/35/EG, 2014/30/EG und EN 60947-5-1. Entsprechend, der Benutzer muss es separat für die vorliegende spezifische Anwendung überprüfen.

Electrical rating

Zugeordnete Motorleistung
7,5 HP bei 575 V, 600 V
3 HP bei 200 V, 208 V
5 HP bei 460 V, 480 V
3 HP bei 230 V, 240 V
Bemessungsisolationsspannung (Ui)
600 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
10 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
0 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
11.5 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - min.
0 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
400 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - min.
0 V
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei DC - max.
250 V

Contacts

Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.