| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insert label
|
| Katalognummer |
038271
|
| Produkt Länge/Tiefe |
1 mm
|
| Produkthöhe |
10 mm
|
| Produktbreite |
22 mm
|
| Produktgewicht |
1.83 g
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| EAN |
4015080382713
|
| Modellcode |
90SQ25
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Außendurchmesser |
0 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Farbe |
Silber
|
| Form |
rechteckig
|
| Sprache |
Sonstiges
|
| Beschriftung |
Keine
|
| Aufdruck ISO-Symbole |
Symbol "I-0"
|