Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

038642
Modellcode: KT42

Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Kabeltüllen, PG42, IP65

Listenpreis EUR5.72

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Zubehör Kabeltülle PG
Katalognummer
038642
Produkt Länge/Tiefe
25 mm
Produkthöhe
65 mm
Produktbreite
65 mm
Produktgewicht
0.029 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080386421
Modellcode
KT42

Delivery program

Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör
Ausführung
Geschlossen
Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kabelmanagement
Kabeltüllen
Farbe
Grau

Technical Data - Mechanical

Bohrungsdurchmesser
55 mm
Oberflächenausführung
Ähnlich RAL 7035
Oberflächenschutz
Sonstiges
Material
Cadmium- und bleifrei
Weich-PVC
Plastik
Materialqualität
Polyvinylchlorid (PVC)
Schutzart
IP65
Anzahl der Kabel - min.
1
Anzahl der Kabel - max.
1
Betriebstemperatur - min.
-5 °C
Betriebstemperatur - max.
40 °C
Für Kabelaußendurchmesser - min.
18 mm
Für Kabelaußendurchmesser - max.
47 mm
Für Wandstärke - min.
2 mm
Für Wandstärke - max.
8 mm
Leitungseinführungstyp
Rundkopf
PG 42
Öffnungsdurchmesser
55 mm
Gewindegröße (PG)
42
Gewindegröße
0
Geeignet für Leitungsdurchmesser - min.
18 mm
Geeignet für Leitungsdurchmesser - max.
47 mm

Additional information

Merkmale
Gasdicht
Wasserfest
Benutzt mit
für Wandstärke 2 - 8 mm
NYM/NYY 4-Kern, 10 mm² bis 95 mm²

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.