Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

038767
Modellcode: 283SQ25

Eaton Moeller® series RMQ16 Einlegeschild, IN BETRIEB

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insert label
Katalognummer
038767
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
22 mm
Produktgewicht
0.002 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015080387671
Modellcode
283SQ25

Produktspezifikationen

Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
0 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Farbe
Silber
Form
rechteckig
Sprache
Englisch
Beschriftung
Wird ausgeführt
Aufdruck ISO-Symbole
Keine

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

Installationsanleitung

mCAD model

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.