Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

040833
K16X16/35

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Anschlussklemme, CI Stromverteiler

Listenpreis EUR14.50

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safe Ci Sammelschienengehäuse Zubehör
Katalognummer
040833
Produkt Länge/Tiefe
45 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.151 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080408338
Modellcode
K16X16/35

Zusätzliche Informationen

Geeignet für
Bandleiteranschluss
Flachschiene
Rundleiterverbindung

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom
100 A
Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
100 A

Technische daten - mechanisch

Sammelschienenstärke - max.
35 mm
Sammelschienenstärke - min.
5 mm
Schienenbreite - max.
16 mm
Schienenbreite - min.
16 mm
Breite der Klemme
25 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.