Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

041634
H-K240/5

Eaton xEffect K-Typ-Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Klemmenabdeckung, für K240/3 (/4, /5)

Listenpreis EUR53.40

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect K Klemmengehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse
Katalognummer
041634
Produkt Länge/Tiefe
70 mm
Produkthöhe
140 mm
Produktbreite
316 mm
Produktgewicht
0.215 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080416340
Modellcode
H-K240/5

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Zubehör
Besondere Merkmale
  • Einschließlich Warnungsschild für DIN (Blitzpfeil)
  • Endabschnitte für 3- und 4-polige Klemmenabdeckungen trennen
Benutzt mit
K240/3, K240/4, K240/5

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Anschlussklemmen-Zubehör
Abdeckung
Klemmenabdeckung 5-polig
Zubehör

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.