Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

041719
CU20X10

Eaton xEffect SASY 60i Gehäuse Schalt- & Steuergerätegehäuse. Kupferschiene, 20x10x1500mm, verzinnt

Listenpreis EUR93.66

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect SASY 60i Kupfer-Sammelschiene flach
Katalognummer
041719
Produkt Länge/Tiefe
1500 mm
Produkthöhe
10 mm
Produktbreite
20 mm
Produktgewicht
2.68 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500 (type tested low-voltage switchgear and controlgear assemblies)
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 504 (type tested low-voltage switchgear and controlgear assemblies)
EN 13061
EAN
4015080417194
Modellcode
CU20X10

Zusätzliche Informationen

Funktionen
System für Flachschienen
Vorbereitetes Gehäuse
Flachschiene
Besondere Merkmale
Cu-Flachschienen
Benutzt mit
SH0635/3
Zubehör Steuerungsbau
System für Flachschienen
60-mm-System
Modulares Sammelschienensystem
Allgemeines Schaltschrankzubehör

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Kupferflachschienen
Farbe
kieselgrau (RAL 7032)
Ausführung
flach
Nennstrom
460 A
Typ
  • 60-mm-System
  • Zubehör Steuerungsbau
  • Allgemeines Schaltschrankzubehör
  • Modulares Sammelschienensystem
  • System für Flachschienen

Technische Daten für den Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
35 °C

Technische daten - elektrisch

Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
400 A
460 A
Dauerstrom (Iu) der Schiene
450 A (30 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
360 A (12 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
200 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
520 A (20 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
320 A (12 x 5 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)
630 A (30 x 10 mm, Tu = 35 °C und Ts = 65 °C)

Technische daten - mechanisch

Sammelschienenabstand
60 mm
Installationsort
Innenraum-/Außenraumaufstellung
Material
Kupfer, verzinnt
Oberflächenausführung
verzinnt
Oberflächenschutz
verzinnt
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.