Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

045465
Modellcode: +EZ/S-H

Eaton Moeller® series EZ Frontelement, für TM-Schalter, EZ-, Schlüsselbetätigung, ronis Nr.H +EZ/S-H

Listenpreis EUR24.3

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series EZ Zubehör Frontelement für TM-Schalter
Katalognummer
045465
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
30 mm
Produktgewicht
0.3 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015080454656
Modellcode
+EZ/S-H

Features & Functions

Farbe der Lünette
Schwarz
Frontringmaterial
Plastik
Ausstattung:
Frontring
Funktionen
Schlüsselbetätigung Verriegelungsmechanismus
Verriegelungsvorrichtung
RONIS-Schloss (60°)

General information

Zubehör
2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Typ
Sperrvorrichtungen
Benutzt mit
TM-Mini-Nockenschalter

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Actuator

Farbe des Auslösers
Silber
Betätigertyp
Schlüssel
Anzahl der Schaltstellungen
0

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
10.2.2 Korrosionsbeständigkeit
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.1 Wärmebeständigkeit von Umhüllung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.2 Widerstandsfähigkeit Isolierstoffe gewöhnliche Wärme
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.3.3 Widerst. Isolierstoffe abnorm. Wärme/Feuer durch int. elektr. Auswirk.
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.4 Beständigkeit gegen UV-Strahlung
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.2.5 Heben
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.6 Schlagprüfung
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.2.7 Beschriftungen
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Nicht zutreffend, da die gesamte Schaltanlage bewertet werden muss.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
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
Nicht anwendbar.