Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

046028
KNB-RT-P3

Eaton Moeller® series Knebelgriff, rot, für Lasttrennschalter P3

Listenpreis EUR6.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series ES Zubehör Knebel
Katalognummer
046028
Produkt Länge/Tiefe
62 mm
Produkthöhe
36 mm
Produktbreite
28 mm
Produktgewicht
0.017 kg
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015080460282
Modellcode
KNB-RT-P3

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Farbe
Rot

Allgemeine Informationen

Schutzart
NEMA sonstige
Geeignet für
nur für NOT-AUS-/NOT-HALT-Schalter
Lasttrennschalter
Typ
Drehgriff
Benutzt mit
T5(B)-…/E, …/Z, …/I4

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.