Eaton Moeller® series RMQ16 Aufbaugehäuse, 8 Einbaustellen
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Surface mounting enclosure
|
| Katalognummer |
046299
|
| Produkt Länge/Tiefe |
100 mm
|
| Produkthöhe |
75 mm
|
| Produktbreite |
153 mm
|
| Produktgewicht |
0.335 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL Category Control No.: NKCR
UL CSA Class No.: 3211-03 UL File No.: E29184 CSA CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 CE IEC/EN 60947-5 CSA File No.: 46552 |
| EAN |
4015080462996
|
| Modellcode |
I8
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
Auf Anfrage
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
| Ausstattung: |
Befestigungsschrauben der geformten Abdeckung
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Gehäusematerial |
Plastik
|
| Gehäuseart |
Aufbaugehäuse
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
8
|
| Einbaustellen |
8
|
| Gehäusefarbe |
Grau
|
| Materialqualität |
Sonstiges
|
| Öffnungsdurchmesser |
16 mm
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Schutzart |
NEMA 1
IP65 |
| Funktionen |
Für konventionelle Verdrahtung
|
| Vorprägungen |
4 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung unten)
7 x M20 (Durchbrüche zur Leitungseinführung seitlich) |