Eaton Moeller® series DILE RC-Schutzbeschaltung, 110 - 250 AC V, verwendbar für: DILE...
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILE Zubehör RC-Schutzbeschaltung
|
| Katalognummer |
046320
|
| Produkt Länge/Tiefe |
16 mm
|
| Produkthöhe |
29 mm
|
| Produktbreite |
33 mm
|
| Produktgewicht |
0.009 kg
|
| Zertifikat(e) |
UL 508
CSA File No.: none UL Category Control No.: NKCR2 UL File No.: E29184 CE CSA-C22.2 No. 14-05 UL Recognized IEC/EN 60947-4-1 |
| EAN |
4015080463207
|
| Modellcode |
RCDILE250
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Funktionen |
RC-Glied
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|
| Spannungsart |
Wechselstrom
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - max. |
250 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 50 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - max. |
250 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei AC, 60 Hz - min. |
110 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
0 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
0 V
|
Support
Contact us
+359884477015