Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragschienenstütze, 3x 9 Teilungseinheiten
| Produktname |
Eaton xEnergy Safety Ci Leitungsschutzschaltergehäuse Zubehör
|
| Katalognummer |
046377
|
| Produkt Länge/Tiefe |
407 mm
|
| Produkthöhe |
116 mm
|
| Produktbreite |
159 mm
|
| Produktgewicht |
0.488 kg
|
| Einhaltung(en) |
RoHS conform
|
| EAN |
4015080463771
|
| Modellcode |
TG43
|
| Funktionen |
Vorbereitetes Gehäuse
|
| Besondere Merkmale |
|
| Benutzt mit |
CI43…
Drei Reihen Vorbereitete Gehäuse xEnergy Safety Ci Automatengehäuse Modulares System |
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Tragschienenstütze
|
| Ausführung |
DIN-Schiene (Hutschiene), 35/7.5 mm
|
| Typ |
|
| Material |
Stahl
|
| Materialstärke |
3 mm
|
| Stanzform |
Keine
|
| Oberflächenausführung |
verzinkt
Kontinuierlich verzinkt |
| Gerätetyp |
Baukastensystem
|