Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

046378
Modellcode: GA-RS-I23

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Komponentenabdeckung, Sammelschienenmontage Sicherungssockel, in CI23

Listenpreis EUR8.23

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Sicherungsgehäuse Zubehör
Katalognummer
046378
Produkt Länge/Tiefe
20 mm
Produkthöhe
250 mm
Produktbreite
188 mm
Produktgewicht
0.13 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080463788
Modellcode
GA-RS-I23

Additional information

Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
RAL-Nummer
7035
Besondere Merkmale
Stets auch Befestigungs-Satz AH-GA bestellen
Benutzt mit
CI23
Reitersicherungsunterteil RS…3-50
Vorbereitetes Gehäuse
Modulares Sammelschienensystem
xEnergy Safety Ci

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Berührungsschutzabdeckungen
Farbe
Grau
Ausführung
Sonstiges
Typ
  • Modulares Sammelschienensystem
  • Vorbereitetes Gehäuse
  • xEnergy Safety Ci

Technical Data - Mechanical

Material
Plastik
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.