Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

048750
TG44

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. Tragschienenträger, 3x 15 Teilungseinheiten

Listenpreis EUR50.06

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci Leitungsschutzschaltergehäuse Zubehör
Katalognummer
048750
Produkt Länge/Tiefe
150 mm
Produkthöhe
380 mm
Produktbreite
380 mm
Produktgewicht
0.599 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
CE
EAN
4015080487500
Modellcode
TG44

Zusätzliche Informationen

Funktionen
Vorbereitetes Gehäuse
Besondere Merkmale
  • 270 mm Sammelschienenlänge
  • für 3 x 15 Teilungseinheiten
Benutzt mit
C148-Gehäuse
CI44…
Automatengehäuse Modulares System
Drei Reihen
xEnergy Safety Ci
Vorbereitete Gehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Tragschienenstütze
Ausführung
DIN-Schiene (Hutschiene), 35/7.5 mm
Typ
  • Automatengehäuse Modulares System
  • Vorbereitete Gehäuse
  • Drei Reihen
  • xEnergy Safety Ci

Technische daten - mechanisch

Material
Stahl
Materialstärke
3 mm
Stanzform
Keine
Oberflächenausführung
verzinkt
Kontinuierlich verzinkt
Gerätetyp
Baukastensystem

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.