Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

049822
ZB4-600-BT1

Eaton Moeller® series ZB4 Pufferbatterie, für Kompaktsteuerung PS4

Listenpreis EUR41.82

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series ZB4 Zubehör Batterie
Katalognummer
049822
Produkt Länge/Tiefe
22 mm
Produkthöhe
15 mm
Produktbreite
31 mm
Produktgewicht
0.019 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015080498223
Modellcode
ZB4-600-BT1

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
0 °C

Bauartnachweis

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Funktionen
Zur Pufferung des Arbeitsspeichers und der Echtzeituhr

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.