Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

050665
W-MCS

Eaton Moeller® series MCS Wandbefestigungswinkel, für Druckwächter

Listenpreis EUR7.48

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series MCS Zubehör Wandbefestigungswinkel
Katalognummer
050665
Produkt Länge/Tiefe
60 mm
Produkthöhe
40 mm
Produktbreite
40 mm
Produktgewicht
0.022 kg
Kataloghinweise
Bestell-Nr. bei Einzelbestellung
EAN
4015080506652
Modellcode
W-MCS

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
70 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Wandbefestigung
Produktkategorie
Zubehör
Typ
Wandbefestigungswinkel

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.