Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

050965
Modellcode: P1-25/E/SVA(A)

Eaton Moeller® series P1 Ein-/Ausschalter, P1, 25 A, Einbau, 3-polig, mit schwarzem Knebel und Frontschild, Zylinderschloss-Sperre SVA

Listenpreis EUR141.85

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P1 EIN-AUS-Schalter
Katalognummer
050965
Produkt Länge/Tiefe
139 mm
Produkthöhe
73 mm
Produktbreite
49 mm
Produktgewicht
0.268 kg
Zertifikat(e)
IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60204
IEC/EN 60947
VDE 0660
EAN
4015080509653
Modellcode
P1-25/E/SVA(A)

Betätigungselement

Farbe des Auslösers
Schwarz
Betätigertyp
Kurzer Knebelgriff

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max.
40 °C
Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min.
-25 °C
Klimafestigkeit
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78

Kontakte

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Hilfskontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Hilfskontakte (Öffner)
0
Anzahl Hilfskontakte (Schließer)
0

Bauartnachweis
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
UV-Widerstand nur in Verbindung mit Schutzschild.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
1.1 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
25 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V (cos phi zu IEC60947-3)
190 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 400/415 V (cos phi zu IEC 60947-3)
150 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V (cos phi zu IEC60947-3)
170 A
Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V (cos phi zu IEC60947-3)
150 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-21, 440 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 230 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 400 V, 415 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 500 V
17.4 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-23A, 690 V
12.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
19.6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
15.2 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V
12.1 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V
8.8 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, Lasttrennschalter l/r = 1 ms
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 120 V
12 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 24 V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 48V
25 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-23A, 60 V
25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 220/230 V, 50 Hz
5.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23 A, 400 V, 50 Hz
13 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 500 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23A, 690 V, 50 Hz
11 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max.
690 V
Bemessungsdauerstrom (Iu)
25 A
Dauerstrom
Bemessungsdauerstrom Iu bei max. Querschnitt.

Merkmale und funktionen

Ausstattung:
Schwarzer Knebelgriff und Frontplatte
Verriegelungsvorrichtung
Verriegelbar in der Position 0 (Aus)
Art der Verriegelung
Zylinderschloss-Sperre SVA
Polzahl
3

Allgemeine Informationen

Zubehör
  • 2 Schlüssel im Lieferumfang enthalten.
  • Hilfskontakt oder Neutralleiter vom Benutzer montiert.
Schutzart
NEMA 12
Schutzart (Vorderseite)
IP65
Lebensdauer, mechanisch
300.000 Schaltvorgänge
Montageart
bündiger Einbau
Einbaulage
beliebig
Schalthäufigkeit
1200 Schaltvorgänge/h
Überspannungskategorie
III
Verschmutzungsgrad
3
Produktkategorie
Schalter mit Verriegelungsmechanismus
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp)
6.000 V AC
Sichere Trennung
440 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140
Sicherheitsparameter (EN ISO 13849-1)
B10d-Werte gemäß EN ISO 13849-1, Tabelle C.1
Schockfestigkeit
15 g, Mechanisch, nach IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 20 ms
Geeignet für
Frontbefestigung 4-Loch
Typ
Ein-/Ausschalter

Kurzschlussfestigkeit

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom (lq)
80 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)
640 A, Kontakte, 1 Sekunde
0,64 kA
Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
25 A gG/gL, Sicherung, Kontakte

Schaltvermögen

Tragfähigkeit
2 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 25 % Einschaltdauer)
1,6 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 40 % Einschaltdauer)
1,3 x Iₑ (mit intermittierendem Betrieb Klasse 12, 60 % Einschaltdauer)
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 120 V
3
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 24 V
1
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 48 V
2
Anzahl Kontakte in Serie bei DC-23A, 60 V
2
Bemessungseinschaltvermögen bis 690 V (cos Phi zu IEC/EN60947-3)
240 A
Spannung je Kontaktpaar in Serie
60 V

Anschlussquerschnitte

Schrauben-Größe
M4, Anschlussschraube
Anschlussquerschnitte
2 x (1 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
2 x (1,5 - 6) mm², ein- oder mehrdrähtig
1 x (1,5 - 6) mm², ein- oder mehrdrähtig
1 x (1 - 4) mm², feindrähtig mit Aderendhülse nach DIN 46228
Anzugsdrehmoment
1,6 Nm, Schraubklemmen
14.1 lb-in, Schraubklemmen

Produktspezifikation exportieren