Eaton Moeller® series DILEEM Leistungsschütz, 220 V DC, 3-polig, 380 V 400 V, 3 kW, Kontaktbestückung Ö = Öffner= 1 Ö, Schraubklemmen, Gleichstrombetätigung
| Produktname |
Eaton Moeller® series DILEEM Kleinschütz
|
| Katalognummer |
051645
|
| Produkt Länge/Tiefe |
54 mm
|
| Produkthöhe |
58 mm
|
| Produktbreite |
45 mm
|
| Produktgewicht |
0.206 kg
|
| Zertifikat(e) |
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA File No.: 012528 CE CSA CSA Class No.: 3211-04 UL Category Control No.: NLDX UL 508 IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E29096 IEC/EN 60947 VDE 0660 UL |
| Kataloghinweise |
Auch gemäß AC-3e getestet.
|
| EAN |
4015080516453
|
| Modellcode |
DILEEM-01-G(220VDC)
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
50 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - max. |
80 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - max. |
40 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur (gekapselt) - min. |
-25 °C
|
| Umgebungstemperatur Lagerung - min. |
-40 °C
|
| Klimafestigkeit |
Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78
Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30 |
| Kontaktzuverlässigkeit |
< 2 λ, < 1 Ausfall bei 100.000.000 Schaltvorgängen (bei Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Anzahl der Hilfskontakte (Öffner) |
1
|
| Anzahl Hilfskontakte (Schließer) |
0
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (1-polig, gekapselt) |
40 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith (3-polig, gekapselt) |
16 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith bei 55°C (3-polig, offen) |
19 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hilfsschalter (1-polig, offen) |
10 A
|
| Konventioneller thermischer Strom Ith der Hauptkontakte (1-polig, offen) |
50 A
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
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0.6 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0.2 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
6.6 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
2.3 W
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 220/230 V |
90 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 380/400 V |
90 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 500 V |
64 A
|
| Bemessungsausschaltvermögen bei 660/690 V |
42 A
|
| Bemessungsisolationsspannung (Ui) |
690 V
|
| Bemessungseinschaltvermögen bis 440 V (cos phi zu IEC/EN60947) |
110 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (Ie) |
2,5 A bei 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 1 Strombahn in Reihe)
1,5 A bei 100 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) 2,5 A bei 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 2 Strombahnen in Reihe) 0,5 A bei 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (mit 3 Strombahnen in Reihe) |
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
6.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 440 V |
6.6 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 500 V |
5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-3, 660 V, 690 V |
3.5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 440 V |
5 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 500 V |
3.7 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-4, 660 V, 690 V |
2.9 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 110 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 12 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 220 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 24 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-1, 60 V |
20 A
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 240 V, 50 Hz |
1.8 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 415 V, 50 Hz |
3.1 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.3 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 440 V, 50 Hz |
2.4 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Bemessungsbetriebsspannung (Ue) bei AC - max. |
690 V
|
| Sichere Trennung |
300 V AC, Zwischen Hilfskontakten, Entspricht EN 61140
300 V AC, Zwischen Spule und Hilfskontakten, Entspricht EN 61140 300 V AC, Zwischen den Kontakten, Entspricht EN 61140 300 V AC, Zwischen Spule und Kontakten, Entspricht EN 61140 |
| Merkmale |
Zwangsgeführte Kontakte nach EN 60947-5-1 Anhang L, einschließlich Hilfsschalterbaustein
|
| Ausstattung: |
Hilfsschalter
|
| Polzahl |
3-polig
|
| Anwendung |
Kleinschütze für Motoren und ohmsche Lasten
|
| Schutzart |
IP20
|
| Lebensdauer, mechanisch |
200.000 Schaltvorgänge (bei 240 V, AC-15)
150.000 Schaltvorg. (bei 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 Kontakte in Reihe bei 0,5 A) 20.000.000 Schaltspiele |
| Einbaulage |
Nach Bedarf (außer senkrecht mit Klemmen A1/A2 unten)
|
| Schalthäufigkeit |
9000 mechanische Schaltspiele/h
|
| Überspannungskategorie |
III
|
| Verschmutzungsgrad |
3
|
| Produktkategorie |
Schütze
|
| Schutz |
Finger- und handrückensicher, Berührungsschutz bei senkrechter Betätigung von vorne (EN 50274)
|
| Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (Uimp) |
6.000 V AC
|
| Schockfestigkeit |
10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät ohne Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms
20 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, S Hauptkontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 20 g, S Hilfskontakt, Grundgerät mit Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms 10 g, Ö Hilfskontakt, Grundgerät ohne Hilfsschalter-Baustein, Mechanisch, entsprechend IEC/EN 60068-2-27, Halbsinusstoß 10 ms |
| Geeignet für |
Auch Motoren mit Effizienzklasse IE3
|
| Betriebsklasse |
AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen
AC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen |
| Spannungsart |
DC
|
| Lichtbogenzeit |
12 ms bei 690 V AC
|
| Umschaltzeit |
40 - 50 ms
|
| Einschaltdauer |
100%
|
| Anzugsspannung |
0,8 - 1,1 V DC x Uc
|
| Leistungsaufnahme |
2,3 VA/W bei DC (Anzug/Halteleistung)
Geglättete Gleichspannung oder dreiphasiger Brückengleichrichter |
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - max. |
220 V
|
| Bemessungssteuerspeisespannung (Us) bei DC - min. |
220 V
|
| Schaltzeit (AC-betätigt, Schließer, mit Hilfsschalterbaustein, Schließzeit) |
70 ms
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - max. |
35 ms
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Schließzeit) - min. |
26 ms
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - max. |
25 ms
|
| Schaltzeit (DC-betätigt, Schließer, Öffnungszeit) - min. |
15 ms
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 115/120 V, 60 Hz, 1-phasig |
0.25 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 200/208 V, 60 Hz, 3-phasig |
1.5 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 1-phasig |
1 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 230/240 V, 60 Hz, 3-phasig |
2 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 460/480 V, 60 Hz, 3-phasig |
3 HP
|
| Zugeordnete Motorleistung bei 575/600 V, 60 Hzm 3-phasig |
3 HP
|
| Bemessungskurzschlussstrom (einfache Bemessung) |
5 kA, SCCR (UL/CSA)
45 A, max. Sicherung, SCCR (UL/CSA) |
| Kurzschlussschutz |
10 A flink, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen
PKZM0-4, Maximale Überstromschutzeinrichtung, nur Kurzschlussschutz, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen 6 A gG/gL, max. Sicherung 500 V, Hilfskontakte, Kurzschlussfestigkeit ohne Verschweißen |
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 1) bei 500 V |
20 A gG/gL
|
| Bemessungsdaten Kurzschlussschutz (Zuordnungsart 2) bei 500 V |
10 A gG/gL
|
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, allgemeine Anwendung) |
0,5 A, 250 VDC, (UL/CSA)
10 A, 600 VAC, (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hilfskontakte, Steuerzyklus) |
P300, DC-betätigt (UL/CSA)
A600, AC-betätigt (UL/CSA) |
| Schaltvermögen (Hauptkontakte, allgemeine Anwendung) |
15 A, Maximale Motorleistung (UL/CSA)
|
| Schrauben-Größe |
M3,5, Anschlussschraube
|
| Schraubendrehergröße |
2, Anschlussschraube, Pozidriv-Schraubendreher
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Anschlussschraube, Schlitzschraubendreher |
| Abisolierlänge (Hauptleiter) |
8 mm
|
| Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (eindrähtig) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Anschlussquerschnitte (ein-/mehrdrähtig AWG) |
18 - 14
|
| Anzugsdrehmoment |
1,2 Nm, Schraubklemmen
|
Support
Contact us
+359884477015