Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

052785
BT480

Eaton Moeller® series Parallelverbinder

Listenpreis EUR0.24

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series Parallelverbinder
Katalognummer
052785
Produkt Länge/Tiefe
2 mm
Produkthöhe
25 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
0.47 g
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015080527855
Modellcode
BT480

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.1 W
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Funktionen
Für parallele Verbindung von Kontakten

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Verbindungsstück
Produktkategorie
Zubehör
Schutz
Nicht gegen unbeabsichtigtes Berühren geschützt, wie in VDE 0106 Teil 100 festgelegt.

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.