Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

053030
Modellcode: TS35X7,5

Eaton xEffect Zubehör LV-Systemzubehör und Ersatzteile für Niederspannungs-Schaltgeräte. Hutschiene 35 x 7,5 mm

Listenpreis EUR14.6

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEffect Zubehör Montageteil
Katalognummer
053030
Produkt Länge/Tiefe
2000 mm
Produkthöhe
8 mm
Produktbreite
35 mm
Produktgewicht
0.634 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
Zertifikat(e)
according to IEC/EN 60715
EAN
4015080530305
Modellcode
TS35X7,5

Additional information

Besondere Merkmale
35 x 7,5 mm. Kurzschlussfestigkeit als PE-Leiter entspricht einem Kupferleiter mit 16 mm² nach IEC/EN 61439-1. Trennung im Loch erlaubt. Lieferlänge 2 m

Delivery program

Art des Zubehörs/Ersatzteils
DIN-Schienen
Ausführung
DIN-Schiene (Hutschiene), 35/7.5 mm
Typ
Allgemeines Schaltschrankzubehör

Technical Data - Mechanical

Bohrlochabstand (mittig)
36 mm
Material
Stahl
Materialstärke
1 mm
Stanzform
Langloch
Oberflächenausführung
Galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.