Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

054133
FS908-T0

Eaton Moeller® series FS Frontplatte, Verwendbar für T0, T3, P1, 0/OFF - 1/ON

Listenpreis EUR3.58

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series FS Zubehör Frontplatte
Katalognummer
054133
Produkt Länge/Tiefe
1 mm
Produkthöhe
45 mm
Produktbreite
45 mm
Produktgewicht
0.003 kg
Einhaltung(en)
CE
EAN
4015080541332
Modellcode
FS908-T0

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis

10.10 Erwärmung
Nicht zutreffend.
10.11 Kurzschlussfestigkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.12 Elektromagnetische Verträglichkeit
Liegt in der Verantwortung des Schaltanlagenbauers. Die Spezifikationen für die Schaltgeräte müssen beachtet werden.
10.13 Mechanische Funktion
Für das Gerät sind die Anforderungen erfüllt, sofern Angaben der Montageanweisung (IL) beachtet werden.
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
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.6 Schlagprüfung
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.2.7 Beschriftungen
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.3 Schutzart von Baugruppen
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.4 Luft- und Kriechstrecken
Die Anforderungen der Produktnorm sind erfüllt.
10.5 Schutz gegen elektrischen Schlag
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
10.6 Einbau von Betriebsmitteln
Unzutreffend, da die gesamten Schaltgeräte überprüft werden müssen.
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Merkmale und funktionen

Beschriftung
" 0/OFF - 1/ON "

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Gerätekennzeichnungssystem
Typ
  • Frontplatten
  • Standardfrontschilder
Benutzt mit
T0, T3, P1

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.