Eaton Moeller® series RMQ16 Einbauplatte, grau, 8 Einbaustellen
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Flush mounting plate
|
| Katalognummer |
054423
|
| Produkt Länge/Tiefe |
20 mm
|
| Produkthöhe |
100 mm
|
| Produktbreite |
136 mm
|
| Produktgewicht |
0.122 kg
|
| Zertifikat(e) |
IEC/EN 60947-5
CSA UL 508 CSA File No.: 46552 CSA-C22.2 No. 14-05 UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 CE UL |
| EAN |
4015080544234
|
| Modellcode |
E8
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Auf Anfrage
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
| Farbe |
Grau
|
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Schutzart |
NEMA 1
IP65 |
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Anzahl der Befehlsstellungen |
8
|
| Einbaustellen |
8
|
| Öffnungsdurchmesser |
16 mm
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Gehäusefarbe |
hellgrau, Abdeckung (RAL 7035)
|
| Material |
Kunststoff
|
| Funktionen |
Für konventionelle Verdrahtung
|