Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

054510
Modellcode: 19TQ18

Eaton Moeller® series RMQ16 Tastenplatte für Drucktasten, Name: STOP bzw. AUS, 18 x 18

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Button plate
Katalognummer
054510
Produkt Länge/Tiefe
3 mm
Produkthöhe
14 mm
Produktbreite
14 mm
Produktgewicht
0.7 g
Zertifikat(e)
UL/CSA certification not required
EAN
4015080545101
Modellcode
19TQ18

Produktspezifikationen

Produktkategorie
Zubehör
10.10 Erwärmung
Nicht anwendbar.
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
Auf Anfrage
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
Bauform
Senkkopf
Anbindung an SmartWire-DT
Nein
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
60 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0 W
Außendurchmesser
0 mm
Programmdurchmesser
16 mm
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
0 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W
Größe
18 x 18 mm
Farbe
Gelb
Form
Anschlagwinkel
Sprache
Sonstige
Beschriftung
Sonstige
Aufdrck
Sonstige
Aufdruck ISO-Symbole
Symbol „0"
Geeignet für
Drucktaster

Produktspezifikation exportieren

Broschüren

eCAD Modell

Installationsanleitung

mCAD model

Zeichnungen

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.