Eaton Moeller® series RMQ16 Flachsteckhülse, 2,8 x 0,8 mm für Leiterquerschnitt 0,5 - 1 qmm
| Produktname |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Fast-on connector
|
| Katalognummer |
058863
|
| Produkt Länge/Tiefe |
14 mm
|
| Produkthöhe |
5 mm
|
| Produktbreite |
3 mm
|
| Produktgewicht |
0.2 g
|
| Zertifikat(e) |
UL/CSA certification not required
|
| EAN |
4015080588634
|
| Modellcode |
LT306.022.3
|
| Art des Zubehörs/Ersatzteils |
Zubehör
|
| 10.10 Erwärmung |
Nicht zutreffend.
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
Bitte anfragen
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
| Anbindung an SmartWire-DT |
Nein
|
| Typ elektrisches Zubehör |
Sonstiges
|
| Art des mechanischen Zubehörs |
Sonstiges
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - max. |
60 °C
|
| Umgebungsbetriebstemperatur - min. |
-25 °C
|
| Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid |
0 W
|
| Verlustleistungskapazität Pdiss |
0 W
|
| Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid |
0 W
|
| Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In) |
0 A
|
| Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS |
0 W
|
| Produktkategorie |
Zubehör
|