Eaton Bussmann series Niederspannungssicherung nach britischem Standard, 0,25 A, 440 V AC, GRÖSSE 0 JOINT SERVICE
| Produktname |
Eaton Bussmann series low voltage british standard fuse
|
| Katalognummer |
059-0107
|
| Produkt Länge/Tiefe |
32.77 mm
|
| Produkthöhe |
6.5 mm
|
| Produktbreite |
6.5 mm
|
| Produktgewicht |
2.5 g
|
| Einhaltung(en) |
RoHS-konform
|
| EAN |
5027590425896
|
| UPC |
051712830065
|
| Stromstärkewert |
0.25 A
|
| Betriebsspannung |
440 V
|
| Anschlusstechnik |
Aderendhülsenende x Aderendhülsenende
|
| Menge |
100
|