Knowledge-Suche
Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

060616
N23RS33

Eaton xEnergy Safety Ci LV-Systeme Niederspannungs-Schaltgeräte. N-Schiene mit Klemmen für Reiter-Sicherungskasten RS33/I23, 2x 2,5 bis 35 und 2x 1,5 bis 16 mm²

Listenpreis EUR17.94

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton xEnergy Safety Ci N + PE/N Schiene
Katalognummer
060616
Produkt Länge/Tiefe
30 mm
Produkthöhe
30 mm
Produktbreite
200 mm
Produktgewicht
0.102 kg
Einhaltung(en)
RoHS conform
EAN
4015080606161
Modellcode
N23RS33

Zusätzliche Informationen

Merkmale
Berührungssicher
Geeignet für
Nützlich für mehrdrähtige Leiter
Benutzt mit
SE-RS-I23
RS33/I23
CI-Isolierstoffgehäuse
Modulares Sammelschienensystem
Vorbereitete Gehäuse

cLieferprogramm

Art des Zubehörs/Ersatzteils
N-Schienen
Nennstrom
63 A
Polzahl
1-polig
Typ
  • CI-Isolierstoffgehäuse
  • Modulares Sammelschienensystem
  • Vorbereitete Gehäuse

Technische daten - mechanisch

Leiterquerschnitt, Zugang - max.
35 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang - min.
2.5 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - max.
14 mm²
Leiterquerschnitt, Zugang AWG - min.
2 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - max.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang - min.
1.5 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - max.
16 mm²
Leiterquerschnitt, Abgang AWG - min.
6 mm²
Anzahl Anschlüsse (Less Than 6 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (Less Than AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 25 mm²)
2
Anzahl Anschlüsse (Greater Than 250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (10 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (16 mm²)
2
Anzahl Anschlüsse (25 mm²)
0
Anzahl Anschlüsse (250 kcmil)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 2)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 4/0)
0
Anzahl Anschlüsse (AWG 6)
0
Anzahl Anschlüsse (gesamt)
0
Anzahl Eingänge
1
Anzahl der Ausgänge
3
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2,5 mm² – 35 mm² (2x)
1,5 mm² – 16 mm² (2x)
Anschlussquerschnitte (mehrdrähtig)
2,5 mm² – 25 mm² (2x)
1,5 mm² – 16 mm² (2x)
Gerätetyp
Baukastensystem
Anschlussart
Klemme
Anschrauben
Montageart
Schraube

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.