Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*
Abgekündigt

062031
Modellcode: HI11-P1/P3Z

Eaton Moeller® series P1 Hilfskontakt, 1 S, 1 Ö, Verwendbar für P1, P3, Kreuzschalter

Listenpreis EUR23.3

Ersatzoptionen:

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series P1 Zubehör Hilfsschalterbaustein
Katalognummer
062031
Produkt Länge/Tiefe
41 mm
Produkthöhe
83 mm
Produktbreite
15 mm
Produktgewicht
0.04 kg
Zertifikat(e)
CSA-C22.2 No. 14-05
UL File No.: E36332
CSA Class No.: 3211-05
CSA
UL Category Control No.: NLRV
UL 508
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
UL
CE
EAN
4015080620310
Modellcode
HI11-P1/P3Z

Features & Functions

Elektrische Anschlussart
Schraubanschluss

General information

Ausführung
aufsteckbar
Montageart
Seitenanbau
Einbaulage
rechte Seite
linke Seite
Produktkategorie
Zubehör
Produktkategorie
Zubehör
Typ
Hilfsschalter
Benutzt mit
P1
P3

Climatic environmental conditions

Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C

Terminal capacities

Anschlussquerschnitte (feindrähtig mit Aderendhülse)
1 x (0,5 - 1,5) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
2 x (0,5 - 1,5) mm², Endhülsen gemäß DIN 46228
Anschlussquerschnitte (eindrähtig)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Abisolierlänge (Hauptleiter)
7.5 mm
Anzugsdrehmoment
1 Nm, Schraubklemmen

Electrical rating

Bemessungsisolationsspannung (Ui)
500 V
Bemessungsbetriebsstrom (Ie)
0,55 A bei DC-13, 250 V
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Bemessungsbetriebsstrom (le) bei DC-13, 125 V
1.1 A
Bemessungsdauerstrom (Iu)
10 A

Short-circuit rating

Bemessungsdaten Kurzschlussschutz
Max. 10 A gG/gL, Sicherung, Hilfskontakte

Contacts

Kontaktzuverlässigkeit
1 Ausfall pro 100.000 Schaltvorgänge statistisch ermittelt, bei 24 V DC, 10 mA)
Anzahl der Kontakte (Wechsler)
0
Anzahl der Kontakte (Öffner)
1
Anzahl der Kontakte (Schließer)
1

Design verification

Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
0.11 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
6 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS