Dokument herunterladen () von 20
Wir setzen um, was wirklich zählt.*

062432
N-P3E

Eaton Moeller® series Neutralleiter, schaltbar, für P3

Listenpreis EUR26.91

Allgemeine Spezifikation

Produktname
Eaton Moeller® series Zubehör Neutralleiter
Katalognummer
062432
Produkt Länge/Tiefe
50 mm
Produkthöhe
50 mm
Produktbreite
50 mm
Produktgewicht
0.07 kg
Zertifikat(e)
CE
CSA
CSA-C22.2 No. 94
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
UL
CSA Class No.: 3211-05
IEC/EN 60947-3
UL File No.: E36332
CSA File No.: 012528
EAN
4015080624325
Modellcode
N-P3E

Klimatische Umweltbedingungen

Umgebungsbetriebstemperatur - max.
50 °C
Umgebungsbetriebstemperatur - min.
-25 °C

Bauartnachweis
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
Geräteverlustleistung, stromabhängig pvid
0 W
Verlustleistungskapazität Pdiss
0 W
Verlustleistung pro Pol, stromabhängig, Pvid
7.5 W
Bemessungsbetriebsstrom zur Verlustleistungsangabe (In)
100 A
Statische Verlustleistung, stromunabhängig PVS
0 W

Bemessungswerte

Bemessungsbetriebsstrom (Ie) - max.
90 A

Allgemeine Informationen

Art des Zubehörs/Ersatzteils
Neutralleiterklemme
Einbaulage
Linke Seite
Rechte Seite
Typ
  • Neutralleiter
  • Schaltbarer Neutralleiter

Anschlussquerschnitte

Abisolierlänge (Hauptleiter)
13.5 mm

Produktspezifikation exportieren

Hinweis: Wenn im .zip-Download Dateien fehlen, ist der Dateityp beim Massendownload nicht unterstützt.